Uchwyty szybkomocujące jako elementy łączące w systemie szybkiej wymiany norelem
System szybkiej wymiany norelem to elastyczne rozwiązanie, umożliwiające pozycjonowanie i ustalanie małych przedmiotów obrabianych na przykład w systemach pomiarowych i mikroskopach. System jest stosowany w szczególności wtedy, gdy wymagana jest mała siła zacisku przy wysokiej precyzji.
System szybkiej wymiany norelem do mocowania w punkcie zerowym przyrządów składa się z różnych komponentów. Są to płyty bazowe, uchwyty szybkomocujące, elementy dodatkowe – z reguły adaptery do łączenia elementów mocujących i uchwytów szybkomocujących – oraz elementy mocujące, jak imadła, uchwyty szczękowe lub podpory igłowe.
Uchwyty szybkomocujące łączą płyty bazowe i elementy dodatkowe
Nowością w asortymencie norelem są uchwyty szybkomocujące, które jako elementy podstawowe za pomocą rowka teowego lub gwintu można zamontować bezpośrednio na płycie bazowej lub na stole maszynowym. norelem oferuje różne płyty bazowe, na przykład płyty bazowe z rowkiem teowym i płyty z otworami gwintowanymi M6.
Uchwyty szybkomocujące są interfejsem między płytami bazowymi i elementami dodatkowymi. Elementy dodatkowe pełnią z kolei funkcję interfejsu między elementami podstawowymi i mocującymi i można łączyć je z nimi bez użycia narzędzi. Oferta produktów norelem obejmuje trzy różne elementy dodatkowe do swobodnego pozycjonowania w przestrzeni 3D: Adaptery z aluminium do imadeł precyzyjnych i do uchwytów trójszczękowych oraz elementy kątowe.
Za pomocą elementów mocujących norelem można pozycjonować i unieruchamiać małe elementy w systemach pomiarowych, mikroskopach, projektorach profilowych itp. Asortyment obejmuje cztery różne warianty: Za pomocą imadeł precyzyjnych, dostępnych również w miniaturowej formie, można łatwo i szybko zaciskać elementy obrabiane, nawet takie z otworami wewnętrznymi, do pomiaru w maszynach pomiarowych. Precyzyjny uchwyt trójszczękowy
Ręczy uchwyt mocującynadaje się w szczególności do zastosowań, w których wymagana jest niewielka siła mocująca przy wysokiej precyzji. Mocowanie okrągłego przedmiotu obrabianego następuje przez obrót pierścienia mocującego – ręcznie lub za pomocą dołączonej dźwigni nastawnej. Podpora igłowanadaje się idealnie do mocowania elementów formowanych, ponieważ amortyzowany popychacz igłowy przy wciskaniu przedmiotu obrabianego dopasowuje się do jego kształtu. Zaciskanie popychacza igłowe umożliwia wielokrotne umieszczanie i mocowanie przedmiotów obrabianych w ukształtowanym mocowaniu.
Zalety systemu szybkiej wymiany norelem
System szybkiej wymiany norelem umożliwia szybką wymianę pojedynczych elementów, a nawet całych przyrządów i przestawienie systemu na nowe elementy obrabiane i procesy.
Możliwe jest na przykład łatwe i szybkie pozycjonowanie elementów zaciskowych wszystkich kategorii za pomocą adapterów z zachowaniem formy. Przyrządy można nieskończenie wiele razy rozkładać i montować ponownie z zachowaniem dokładności: odtwarzalność oszczędza czas i koszty, a czas pracy maszyny znacznie się wydłuża – zdecydowana zaleta w porównaniu z tradycyjnym, jednorazowym montażem przyrządów.