PL
Wybierz język

Bezpieczne, precyzyjne i niezawodne.

Bezpieczna i wygodna obsługa zdalna dzięki norelem

Dzięki idealnie dopasowanym do siebie elementom systemowym firmy norelem można całkowicie bezpiecznie i ergonomicznie sterować oraz obsługiwać na odległość sworznie blokujące i zatrzaski. Przenoszenie siły odbywa się w sposób czysto mechaniczny za pomocą elastycznych linek Bowdena, dzięki czemu typowe zadania, takie jak odblokowywanie klap i pokryw lub precyzyjne zatrzaskiwanie w określonej pozycji, można wygodnie wykonywać zdalnie.

System umożliwia całkowicie swobodne rozmieszczenie elementów obsługowych – nawet w ekstremalnie zakrzywionych, ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych. Ta elastyczna mechanika zapewnia maksymalną swobodę przy projektowaniu.

System dostosowany do Twoich potrzeb – skonfigurowany w kilka kliknięć

Aby maksymalnie ułatwić Państwu wybór naszych sworzni blokujących ze zdalnym sterowaniem, firma norelem udostępnia od teraz intuicyjny konfigurator online. Narzędzie to w sposób precyzyjny przeprowadzi Państwa przez wszystkie parametry i automatycznie dobierze odpowiednie sworznie blokujące, elementy sterujące oraz rozdzielacze siły – całkowicie bez konieczności ręcznego dopasowywania.