PL
Wybierz język

Bezdotykowe przełączniki bezpieczeństwa norelem

Produkty pozwalają na poprawę bezpieczeństwa działania w maszynach i urządzeniach.

Przełączniki bezpieczeństwa norelem umożliwiają bezpieczny dostęp do obrabiarek i linii produkcyjnych. Są solidne, niezwykle niezawodne i można je zintegrować w komponentach maszyny zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami bezpieczeństwa.

Przełączniki bezpieczeństwa są przeznaczone do pokryw ochronnych takich jak drzwi, klapy i osłony. Urządzenie składa się z dwóch części, przycisku odczytującego i aktywatora. Przycisk odczytujący jest montowany na nieruchomej części urządzenia ochronnego i połączony ze sterowaniem za pomocą przewodu. Aktywator ma swoje miejsce na ruchomej części urządzenia ochronnego. Maszynę można uruchomić tylko wtedy, gdy obwód bezpieczeństwa - drzwi ochronne - jest zamknięty. Otwarcie drzwi prowadzi automatycznie do bezpiecznego wyłączenia urządzenia.

Firma norelem oferuje przełączniki bezpieczeństwa w wersji „kodowanej magnetycznie” i „kodowanej RFID”. Obie wersje działają bezdotykowo, co pozwala uniknąć zużycia mechanicznego. Korzyści dla użytkownika: mniejszy nakład prac konserwacyjnych i dłuższy okres użytkowania.

Magnetycznie kodowane przełączniki bezpieczeństwa wykorzystują kodowany system magnetyczny z dużą odległością przełączania i dużą tolerancją względem możliwego przesunięcia lub wibracji na drzwiach ochronnych. Aktywacja może odbyć się wyłącznie za pomocą pasującego aktywatora. W ten sposób gwarantowana jest duża ochrona przed manipulacją. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. W zależności od wykonania stan przełączania pokazuje lampka LED. Te przełączniki bezpieczeństwa są w pełni chronione przed pyłem i wodą (stopień ochrony IP 67) i spełniają wymogi norm ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 oraz BG-GS-ET-14.

Przełączniki bezpieczeństwa kodowane RFID również pracują bezdotykowo poprzez RFID. Użytkownicy mogą włączyć maksymalnie 31 czujników w serii – dlatego produkty te są przeznaczone również do urządzeń, przy których należy kontrolować więcej przełączników bezpieczeństwa. Dostępne są dwa sposoby uruchomienia: Uniwersalne kodowanie, w którym każdy odpowiedni aktywator może być rozpoznany przez przełącznik bezpieczeństwa. Alternatywą jest indywidualne kodowanie: Tutaj aktywatory muszą być przydzielone do przełącznika bezpieczeństwa w procesie uczenia, aby mogły zostać rozpoznane. Przełączniki bezpieczeństwa kodowane RFID również są w pełni chronione przed pyłem i wodą (stopień ochrony IP 67) i spełniają wymogi norm ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061 i IEC 61508.

     

Do produktów