{"product":{"productId":"agid.17045","price":30.57,"name":"Cam levers, aluminium, with external thread, plastic/metal thrust washer and steel or stainless steel stud"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Wersja
Handles fine structured powder-coated, black or red RAL 3003.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Wskazówka
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.