PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Materiał

Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic

Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Stud steel, grade 5.8 or stainless steel 1.4305.

Wersja
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud blue-passivated or bright stainless steel.
Wskazówka
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Wskazówka dotycząca planu
1) setscrew for fine adjustment of lever
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili