{"product":{"productId":"agid.17065","price":27.32,"name":"Cam levers plastic, with external thread, plastic-metal thrust washer and steel or stainless steel stud"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Wersja
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Wskazówka
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.