{"product":{"productId":"agid.17065","price":25.45,"name":"Cam levers, plastic, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Washer steel grade 5.8, or stainless steel 1.4305.
Wersja
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Wskazówka
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.