{"product":{"productId":"agid.32182","price":25.45,"name":"Cam levers, plastic with internal thread, plastic thrust washer"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Materiał
Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Wersja
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Wskazówka
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.