PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Handles 1.4308 stainless steel.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X, fibreglass reinforced.

Hinge pin, washer and screw 1.4305 stainless steel.

Wersja
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Wskazówka
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Wskazówka dotycząca planu
1) setscrew for fine adjustment of lever
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili