{"product":{"productId":"agid.17132","price":60.72,"name":"Cam levers, steel, adjustable with external thread, plastic-metal thrust washer and steel stud"},"currency":"PLN"}
Materiał
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Wersja
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Wersja
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Wskazówka
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Wskazówka dotycząca planu
1) setscrew for fine adjustment of lever
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.