PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Materiał

Handle steel 1.0401.

Thrust washer high performance, carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Stud steel, grade 5.8.

Wersja
Handle and stud blue passivated.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Wskazówka
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili