PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Heavy duty toggle clamps are especially suitable for manual clamping processes with short clamping times.

The clamping arm swivels 90° at the rotation speed of the impact driver and enables rapid clamping. When this movement is completed, the linear down clamping travel is carried out.
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówki obsługowe
Impact driver with adjustable torque.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Zalety
- Automation-compatible
- High clamping forces
- Rapid clamping
Wskazówka dotycząca planu
1) swing travel
2) clamp travel
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili