PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Heavy-duty swing clamps with extended clamping travel are highly suitable for automated clamping processes.

At the start of the clamping process, the clamping arm performs a 90° swing movement along the integrated control cam. When this movement is completed, the linear down clamping travel is carried out.
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówki obsługowe
Impact driver with adjustable torque.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Zalety
- Automation-compatible
- High clamping forces
- Rapid clamping
Zakres dostawy
Swing clamp with positioning bush.
Wskazówka dotycząca planu
1) swing travel
2) clamp travel
3) Left swinging
4) Right swinging
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili