{"product":{"productId":"agid.29321","price":2438.92,"name":"Swing clamps, heavy duty, extended clamping travel, automation compatible, Form B, without clamping arm"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Dociski odchylane ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.
Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówki obsługowe
Wkrętarka udarowa z ustawianym momentem obrotowym.
Przy automatycznym uruchomieniu, np. za pomocą wkrętarki udarowej z regulowanym momentem obrotowym, można do otwierania i dokręcania używać maks. 50% podanego maksymalnego momentu dokręcania lub maksymalnej siły mocującej.
Przy automatycznym uruchomieniu, np. za pomocą wkrętarki udarowej z regulowanym momentem obrotowym, można do otwierania i dokręcania używać maks. 50% podanego maksymalnego momentu dokręcania lub maksymalnej siły mocującej.
Zalety
- nadaje się do automatyzacji
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie
Zakres dostawy
Dociski odchylane z tuleją pozycjonującą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Skok wychylania
2) Skok zacisku
2) Skok zacisku
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.