PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Swing clamps are mainly used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.

When the end position of the clamping position is reached, a click can be heard and felt.
Materiał
Body QT steel.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Wersja
Body tempered and nickel-plated.
Grip orange.
Wskazówka dotycząca planu
1) Unclamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili