{"product":{"productId":"agid.34378","price":28.23,"name":"Locating bushes for ball lock pin"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel or stainless steel.
Wersja
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel or stainless steel.
Wersja
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Wskazówka
Mounting dimensions for Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Na zapytanie
Suitable nuts (07212) and assembly tool (03040).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.