PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4305.



Thread lock nylon.

Wersja
Bright.
Wskazówka
These locating bushes are ideal for easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.
Zalety
- The locating bush is centred by the centring collar.
- Easy and reliable screwing in.
- Can be screwed into various materials.
- Usable on both sides.
- The thread lock enables the installation depth to be matched exactly to the existing components, so no hammering is necessary.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = approx. 2x thread pitch
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili