{"product":{"productId":"agid.23018","price":57.18,"name":"Door stops plastic for aluminium profile with buffer or with magnetic catch"},"currency":"PLN"}
Materiał
Door stop fibreglass reinforced PA.
Buffer EPDM.
Retaining plate steel.
Slot key die-cast zinc.
Screw steel.
Locking piece fibreglass reinforced PA.
Buffer EPDM.
Retaining plate steel.
Slot key die-cast zinc.
Screw steel.
Locking piece fibreglass reinforced PA.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Door stop fibreglass reinforced PA.
Buffer EPDM.
Retaining plate steel.
Slot key die-cast zinc.
Screw steel.
Locking piece fibreglass reinforced PA.
Buffer EPDM.
Retaining plate steel.
Slot key die-cast zinc.
Screw steel.
Locking piece fibreglass reinforced PA.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Wskazówka
These door stops can be used to close doors or hatches mounted on aluminium profiles softly or magnetically.
Zakres dostawy
Door stop with buffer:
1x door stop,
1x slot key,
1x M5x14 ISO 7991 screw,
1x locking piece.
Door stop with magnetic catch:
1x door stop,
1x retaining plate,
1x slot key,
2x M5x14 ISO 7991 screws,
1x locking piece.
1x door stop,
1x slot key,
1x M5x14 ISO 7991 screw,
1x locking piece.
Door stop with magnetic catch:
1x door stop,
1x retaining plate,
1x slot key,
2x M5x14 ISO 7991 screws,
1x locking piece.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.