PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Housing and latch brass, die-cast zinc or stainless steel 1.4401.

Balls and springs stainless steel.

Wersja
Brass and die-cast zinc chromed.
Stainless steel abrasive blasted.
Balls and springs bright stainless steel.
Wskazówka
Quick catch for various applications such as holding doors, hatches, screens etc. closed. The double ball catch consists of a housing and a latch bracket that engages between the two balls. The latch bracket can engage from the front or the side. The engagement pressure is adjustable.
Wskazówka dotycząca planu
1) counterbore DIN 74-A
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili