{"product":{"productId":"agid.34386","price":767.3,"name":"Trzpienie montażowe stalowe, ciężka wersja wykonania z regulacją obrotową i pokrętłem ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i trzpień stalowe.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i sworznie niklowane.
Pokrętło niepowlekane.
Pokrętło niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa i trzpień stalowe.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i sworznie niklowane.
Pokrętło niepowlekane.
Pokrętło niepowlekane.
Wskazówka
Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Wetknąć trzpień montażowy w tuleję mocującą i obrócić pokrętło na pozycję „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wetknąć trzpień montażowy w tuleję mocującą i obrócić pokrętło na pozycję „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Tuleja mocująca stalowa do trzpienia montażowego 03191-95.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.