{"product":{"productId":"agid.34367","price":133.03,"name":"Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej bez łba, z gwintem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i przycisk ze stali lub stali nierdzewnej.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Pierścień uszczelniający z FKM.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Pierścień uszczelniający z FKM.
Wersja
Obudowa niklowana lub bez powłoki.
Przycisk ulepszany cieplnie i niklowany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Przycisk ulepszany cieplnie i niklowany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa i przycisk ze stali lub stali nierdzewnej.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Pierścień uszczelniający z FKM.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Pierścień uszczelniający z FKM.
Wersja
Obudowa niklowana lub bez powłoki.
Przycisk ulepszany cieplnie i niklowany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Przycisk ulepszany cieplnie i niklowany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Wskazówka
Wymiary montażowe forma A do grubości płyty 6 mm.
Wymiary montażowe forma B do grubości płyty od 6 do 16 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wymiary montażowe forma B do grubości płyty od 6 do 16 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Uwaga
Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją 03192-02.
Accessory
Tuleja montażowa 03192-02.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.