PL
Wybierz język

Ball lock pins

Podkategorie/stonę
24 z 45 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 45 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Trzpienie blokujące kulkowe norelem

        

    Trzpienie blokujące kulkowe to elementy złączne, które służą do łączenia i mocowania części. Ich cechą szczególną jest funkcja samoczynnego zabezpieczenia, która zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu połączenia, nawet pod obciążeniem.

    Trzpienie blokujące są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, na przykład w przemyśle budowy maszyn, w rolnictwie lub w budowie pojazdów. Zapewniają one niezawodną i niewymagającą konserwacji możliwość łączenia ze sobą części i jednocześnie zapobiegają ich niezamierzonemu luzowaniu.

    Jeśli chodzi o elementy złączne, trzpienie blokujące norelem są wyborem pierwszej klasy!

               

    Przegląd

       

    Różne wersje trzpieni blokujących kulkowych

    Trzpienie blokujące norelem są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach wykonania, spełniających najróżniejsze wymagania. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje asortymentu.

    • Trzpienie blokujące kulkowe
    • Sworznie wsuwane

    Dalszymi cechami wyróżniającymi są materiał korpusu, średnica sworznia lub samo wykonanie.

        

    Trzpienie blokujące kulkowe według kategorii „Materiał korpusu”

    Trzpienie blokujące kulkowe są dostępne w wykonaniach z różnych materiałów. Korpusy są wykonane ze stali nierdzewnej, stali lub termoplastu.

    Ważne jest dokładne rozważenie zalet i wad poszczególnych materiałów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie do indywidualnych wymagań.

    Podczas gdy stal nierdzewna wykazuje wysoką odporność na korozję i doskonale nadaje się do środowisk wilgotnych, trzpień blokujący ze stali może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w takich warunkach. Stalowy trzpień jest mniej odporny na korozję niż trzpień ze stali nierdzewnej.

    Stal cechuje się, tak jak stal nierdzewna, wysoką trwałością mechaniczną. Oba materiały nadają się do wysokich obciążeń. Z kolei trzpień blokujący kulkowy z termoplastu nadaje się, ze względu na niewielką trwałość mechaniczną, w mniejszym stopniu do dużych obciążeń.

    W zastosowaniach, w których istotna jest oszczędność masy, na pierwszym miejscu stoi trzpień blokujący kulkowy z termoplastu. Lekki materiał, jakim jest termoplast, doskonale nadaje się do tego nadaje, podczas gdy stal i stal nierdzewna zwiększają masę podczas zastosowania.

    Oprócz dalszych aspektów, takich jak izolacja elektryczna, wytrzymałość i koszty, każdy materiał wykazuje specyficzne właściwości, które mogą być zaletą w różnych przypadkach użycia. Podsumowując można stwierdzić, że wybór między tymi materiałami jest zależny od indywidualnych wymagań.

        

    Średnica trzpieni blokujących kulkowych

    Trzpienie blokujące kulkowe można również podzielić według średnicy trzpienia. W zależności od zastosowania można wybrać pasującą średnicę trzpienia, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo wykonywanych połączeń.

    Asortyment norelem obejmuje trzpienie blokujące o średnicach 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm i 16 mm.

        

    Trzpienie blokujące kulkowe według wersji wykonania

    Trzpienie blokujące norelem są dostępne z różnymi rodzajami łbów i uchwytów. Możliwe jest wybranie trzpieni z następującymi elementami:

        

    Sworznie wsuwane

    W tym punkcie pokazujemy inne rodzaje trzpieni, które mogą być przydatne w indywidualnych zastosowaniach: Sworznie wsuwane. Firma norelem może je również dostarczyć odpowiednio do potrzeb.

    Sworzeń wsuwany to element złączny, który jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach i branżach w celu łączenia ze sobą lub mocowania elementów konstrukcyjnych i części. Sworznie wsuwane są często wykonane z metalu i mają cylindryczny kształt.

    Wyróżniają się tym, że można wsuwać je w odpowiednie otwory lub mocowania, aby wykonać połączenie. W przeciwieństwie do śrub lub trzpieni z gwintem, sworznie wsuwane wymagają pracochłonnego montażu przy użyciu narzędzi. Zamiast tego wsuwa się je po prostu ręcznie w przewidziane mocowania lub otwory.

    Istnieją różne rodzaje sworzni wsuwanych, które spełniają odpowiednio różne wymagania. Niektóre sworznie wsuwane zawierają specjalne mechanizmy zabezpieczające, zapewniające skuteczne i bezpieczne połączenie i zapobiegające niezamierzonemu luzowaniu. Tymi mechanizmami zabezpieczającymi mogą być zabezpieczenia kulkowe, zabezpieczenia zapadkowe lub inne mechanizmy.

    Asortyment norelem obejmuje pięć różnych wersji sworzni wsuwanych.

          

    Czym jest trzpień blokujący kulkowy?

    Trzpienie blokujące kulkowe to samozabezpieczające się trzpienie, które można bez trudu odryglować za pomocą przycisku. Te wszechstronne elementy złączne są znane pod różnymi nazwami, takimi jak:

    • Trzpień blokujący
    • Trzpień zabezpieczający
    • Sworznie Ball Lock
    • Sworznie Quick Release.

    Trzpienie blokujące są stosowane w licznych branżach, na przykład do mocowania, ryglowania, łączenia, przestawiania lub do szybkiej zmiany między różnymi pozycjami.

    Typowy kulkowy trzpień blokujący składa się z trzpienia wyposażonego w jedną lub kilka kulek. Ryglują się one w specjalnych otworach w korpusie trzpienia, gdy trzpień zostanie wsunięty do właściwej pozycji.

    Stosowanie trzpieni blokujących kulkowych zapewnia kilka zalet:

    • Trzpienie blokujące kulkowe zapewniają bezpieczne i skuteczne łączenie i są idealne do zastosowań, w których stabilność i bezpieczeństwo mają decydujące znaczenie.
    • Stosowanie trzpieni zabezpieczających wymaga skomplikowanych procesów montażowych lub narzędzi, co ułatwia obsługę.
    • Montaż i demontaż elementów z trzpieniami blokującymi przebiega szybko i łatwo, co zwiększa wydajność w wielu zastosowaniach.
    • Trzpienie montażowe z reguły nie wymagają regularnej konserwacji, co obniża ogólne koszty eksploatacji.

         

    Jaka jest różnica między trzpieniem blokującym kulkowym a sworzniem wsuwanym?

    Trzpienie blokujące z kulką to samozabezpieczające się trzpienie. Składają się z trzpienia wyposażonego w kulki. Ryglują się one w specjalnych otworach w korpusie trzpienia, gdy trzpień zostanie wsunięty do właściwej pozycji. Zapobiega to niezamierzonemu rozłączaniu połączenia, nawet pod obciążeniem. Aby wymontować trzpień blokujący kulkowy, trzeba go lekko docisnąć, a następnie wyciągnąć w celu wysunięcia kulek z otworów.

    Z kolei sworzeń wsuwany jest elementem złącznym, który wsuwa się do przewidzianych mocowań lub otworów w celu wykonania połączenia. Sworznie wsuwane z reguły nie mają funkcji samozabezpieczania, jak trzpienie blokujące kulkowe. Połączenie za pomocą sworznia wsuwanego odbywa się przez proste wsunięcie w mocowanie i z reguły nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Aby usunąć sworzeń wsuwany, wystarczy go wyciągnąć.

    Trzpienie blokujące kulkowe są również wykonane z myślą o wykonywaniu wyjątkowo bezpiecznych i samozabezpieczających się połączeń, podczas gdy sworznie wsuwane oferują łatwiejszą i szybszą możliwość łączenia ze sobą elementów. Wybór między tymi dwoma elementami złącznymi zależy od specyficznych wymagań danego zastosowania.

        

    Jak działa trzpień blokujący kulkowy?

    Jak już opisano, trzpień blokujący kulkowy wyróżnia się funkcją samozabezpieczania. Zasada działania trzpienia blokującego jest stosunkowo prosta:

    • Sworzeń trzpienia blokującego kulkowego jest wyposażony w kulki.
    • Kulki znajdują się w otworach w korpusie sworznia.
    • Po wsunięciu sworznia w odpowiednie mocowanie lub otwór kulki automatycznie ryglują się w tych otworach, gdy tylko sworzeń osiągnie właściwą pozycję.
    • Zapobiega to wyciągnięciu sworznia z połączenia bez wykonania określonego ruchu odblokowującego.
    • Aby wyciągnąć trzpień blokujący kulkowy, trzeba go lekko docisnąć, a następnie wyciągnąć. Kulki zostają zwolnione z otworów i możliwe jest rozłączenie połączenia.

         

    Zalety trzpieni blokujących kulkowych norelem

    Trzpienie blokujące kulkowe norelem są wykonywane z wysokiej jakości materiałów i produkowane z uwzględnieniem surowych kontroli jakości. Zapewnia to długą trwałość i niezawodność elementów złącznych.

    Jedną z zalet naszego asortymentu jest też bogata paleta trzpieni blokujących. Aby zapewnić dostępność właściwego produktu do każdego zastosowania, nasz asortyment obejmuje 33 różne trzpienie.

    Trzpienie blokujące kulkowe norelem stanowią bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do mocowania elementów konstrukcyjnych w różnych zastosowaniach. Jeśli szukasz wysokiej jakości elementów złącznych, nasze trzpienie blokujące kulkowe są właściwym wyborem.

        

    Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy wyborze, jesteśmy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami!