Cam action indexing plungers, barrel slide bolts
Rygle, rygle zamykające norelem
Czym są rygle?
Czym są rygle zamykające?
Różne elementy standardowe w rodzinie produktów rygli, rygli zamykających
norelem jako partner w zakresie rygli i rygli zamykających
Rygle, rygle zamykające norelem
Rygle i rygle zamykające są elementami standardowymi, odgrywającymi decydującą rolę w przemyśle. Elementy standardowe są stosowane do zabezpieczania instalacji i kontroli dostępu do różnych obszarów. Oba elementy standardowe służą do ochrony pracowników, instalacji i cennych zasobów. Rygle i rygle zamykające różnią się funkcjonalnością oraz zakresami zastosowania.
W przedziałach maszynowych, obszarach magazynowych z substancjami niebezpiecznymi lub innych krytycznych strefach – rygle są przystosowanie do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi. W ten sposób zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i integralność procesów produkcji. W przeciwieństwie do tego rygle zamykające skupiają się w szczególności na bezpiecznym zamykaniu i blokowaniu bram, drzwi bądź innych otworów w instalacji przemysłowej.
Jedno jest jednak pewne. Obydwa elementy standardowe są uznawane są komponenty kluczowe w otoczeniu przemysłowym. Przez połączone zastosowanie tych elementów standardowych można zrealizować kompleksowe podejście do zabezpieczenia instalacji przemysłowych.
Czym są rygle?
Rygle są urządzeniami zabezpieczającymi służącymi do kontrolowania dostępu do określonych obszarów w instalacjach produkcyjnych bądź urządzenia przemysłowych. Znajdują szerokie zastosowanie w różnych obszarach, gdzie duże znaczenie ma właściwa kontrola i zabezpieczanie obszarów dostępu. W instalacjach przemysłowych służą do ograniczania dostępu do wrażliwych obszarów produkcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i ochronę zasobów instalacji.
W logistyce i magazynowaniu rygle są stosowane do sterowania dostępem do obszarów magazynowych lub magazynów wysokiego składania i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi. W budowie maszyn zabezpieczają maszyny i instalacje przed nieuprawnionym dostępem, natomiast w placówkach publicznych, jak szkoły, uniwersytety lub urzędy, przyczyniają się do rezerwowania określonych obszarów dla upoważnionego personelu.
Różnorodność pokręteł motylkowych jednoskrzydłowych powoduje, że są to nieodzowne komponenty bezpieczeństwa w najróżniejszych otoczeniach, w których najważniejsza jest ochrona ludzi i maszyn. Sposób działania rygli jest z reguły bardzo prosty, ale nadzwyczaj skuteczny.
Rygiel jest umieszczany w wybranej pozycji, aby zablokować dostęp do obszaru. W większości rygli stosowany jest mechanizm sworzniowy. Ten sworzeń jest umieszczany w pozycji blokady ręcznie lub przez inne źródło siły. W tej pozycji sworzeń zapobiega otwieraniu drzwi lub dostępu.
Rygle, wyposażone w przeciwnakrętkę, są umieszczane z przeciwnakrętką przeciwnie do nakrętki głównej. Aby nie dopuścić do niechcianego poluzowania rygla i zapewnić dodatkową stabilność oraz bezpieczeństwo.
Aby wyjąć rygiel lub udostępnić dostęp, sworzeń jest wyciągany lub odblokowywany.
Ogólnie rygle przyczyniają się do stworzenia bezpiecznego otoczeniaw miejscach przemysłowych, publicznych lub prywatnych. Ich elastycznych i wszechstronność sprawia, że są nieodzownym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem najróżniejszych urządzeń i instalacji.
Czym są rygle zamykające?
Rygiel zamykający to urządzenie bezpieczeństwa służące do blokowania drzwi, bram, klap lub innych otworów. Sposób działania rygli zamykających ma na celu udostępnienie bezpiecznego i niezawodnego mechanizmu zamykania. Ma on kontrolować dostęp do określonych obszarów i°zapewniać bezpieczeństwo.
Rygiel zamykający składa się z wielu komponentów, w tym z obudowy, sworznia lub elementu zamykającego i ewentualnie z uchwytu do obsługi ręcznej. Obudowa jest zamontowana na nieruchomej konstrukcji (np. rama drzwi lub bramy). Właściwym elementem blokującym jest sworzeń lub rygiel zamykający. Porusza się on do pozycji blokowania, aby bezpiecznie zamknąć drzwi lub bramę. Może się to odbywać przez obrócenie uchwytu, naciśnięcie dźwigni lub inne mechanizmy ręczne bądź automatyczne.
Wiele rygli zamykających ma uchwyt lub inne urządzenie pozwalające na ręczne poruszanie sworzniem i otwieranie bądź zamykanie blokady.
Stosowanie materiałów wysokiej jakości jak stal nierdzewna lub inne stopy odporne na korozję zapewnia trwałość i niezawodność rygla zamykającego, w szczególności w przypadku różnych czynników zewnętrznych.
Rygle zamykające są wykorzystywane w najróżniejszych zastosowaniach i branżach. W instalacjach przemysłowych służą one do kontrolowania i ograniczania dostępu do wrażliwych obszarów produkcji, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i instalacjom.
W budowie maszyn rygle zamykające odgrywają decydującą rolę, chroniąc maszyny i instalacje przed nieuprawnionym dostępem. W magazynach i centrach logistycznych są one stosowane do regulowania dostępu do obszarów magazynowych oraz zapobiegania kradzieżom.
Ze względu na swoją wszechstronność są to nieodzowne komponenty bezpieczeństwa w wielu branżach i zastosowaniach.
Różne elementy standardowe w rodzinie produktów rygli, rygli zamykających
Z asortymentem liczącym 20 produktów kategoria rygli, rygli zamykających stanowi jedną z mniejszych rodzin produktów norelem.
Rygle, pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe i rygle zamykające stanowią pojęcie ogólne dla poszczególnych segmentów produktów.
rygle
Szeroki asortyment norelem obejmuje łącznie 14 różnych rygli, różniących się materiałami, funkcją i wielkościami.
Rygle są wykonane z solidnej stali nierdzewnej lub stali, aby zapewnić najwyższą niezawodność i trwałość. Wybór materiału umożliwia dostosowanie pokręteł motylkowych jednoskrzydłowych do różnych otoczeń i wymagań w instalacjach przemysłowych, w budowie maszyn lub innych obszarach zastosowania. W ofercie jest wiele różnorodnych konstrukcji rygli. Można wybierać między modelami z przeciwnakrętką lub bez. Przeciwnakrętka stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą i zapobiega niechcianemu poluzowaniu rygla. Rygle z przeciwnakrętką umożliwiają precyzyjne dostosowanie do specjalnych wymogów danego zastosowania.
W przypadku użytkowania w różnych obszarach i zastosowaniach rygle norelem mają różne długości uchwytów. Długości uchwytów mieszczą się w zakresie od 25 mm do 51,3 mm. Te różne wielkości umożliwiają elastyczną integrację w różnych konstrukcjach i systemach. Inne dokładne informacje o długości znajdują się w szczegółach produktowych poszczególnych rygli. Również średnica sworznia blokującego jest zmienna. Asortyment norelem obejmuje rygle o średnicy sworznia blokującego 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm. Różnorodność średnicy umożliwia precyzyjne dostosowanie rygla do konkretnych warunków projektowych.
Poniższe rygle znajdują się w ofercie produktowej:
- z sześciokątem
- z ogranicznikiem
- ze stali nierdzewnej
- ze stali nierdzewnej z sześciokątem
- ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem
Rygiel zamykający
Obudowa rygla zamykającego jest wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego, aby zapewnić najwyższą stabilność. Uchwyt, podkładki i rygle rowkowe są wykonane z odpornego na zużycie termoplastu PA. Sworzeń natomiast jest wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
Rygiel zamykający jest wykonany w atrakcyjnym wzornictwie z lakierowaną na srebrno obudową, czarnym uchwytem, podkładkami i ryglami rowkowymi oraz niepowlekanym sworzniem. W szczególności należy podkreślić sprężynowy tłok zamykający, znajdujący się w zakresie dostawy. Montaż na różnych powierzchniach ułatwiają dwie podkładki do powierzchni płaskich oraz po dwa rygle rowkowe do rowków 8 lub 10 mm na profilach. Siła sprężyny rygla zamykającego wyróżnia się precyzją – przy sile początkowej około 5 N i sile końcowej ok. 15 N. Siła zapewnia płynne, ale mimo to solidne zablokowanie, odpowiednie do wymogów bezpieczeństwa. |
Pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe ze sprężyną powrotną
norelem oferuje w sprzedaży trzy różne warianty rygli.
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe ze sprężyną powrotną do góry lub do dołu mogą być łatwo przykręcane do drzwi, klap lub pokryw. Pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe jest dostępne w dwóch wariantach, jeden ścięty do góry, drugi do dołu. (patrz ilustracja) Ścięcie umożliwia otwieranie lub zamykanie w zastosowaniu bez uruchamiania pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego. |
| Pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe ze sprężyną powrotną z aluminium jest dostępne do drzwi otwieranych w lewo lub w prawo. To pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe można zablokować w pozycji otwartej. Ze względu na wbudowaną sprężynę powrotną pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe zawsze cofa się do swojej pozycji wyjściowej. |
| Pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe ze stali nierdzewnej umożliwia automatyczne zablokowanie poprzez zwykłe dociśnięcie w zastosowaniu ze względu na skos. Również to pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe ma skośne powierzchnie, co umożliwia opisane otwieranie i zamykanie w zastosowaniu. Pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe jest dostępne w dwóch wariantach ściętych do góry lub do dołu. (patrz ilustracja) |
Blacha zamykająca
Blacha zamykająca jest elementem współpracującym pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego i można ją łatwo przykręcić w zastosowaniu. Asortyment obejmuje blachę zamykającą, dostępną w różnych wersjach. W przypadku podjęcia decyzji o blasze zamykającej ze stali powierzchnia jest ocynkowana. W przypadku blachy z mosiądzu jest ona chromowana. Obydwie blachy zamykające są dostępne ze średnicą przykręcania 3,5 mm, 4,8 mm lub 7 mm. |
norelem jako partner w zakresie rygli i rygli zamykających
norelem jest godnym zaufania partnerem w zakresie rygli i°rygli zamykających. Dzięki imponującemu asortymentowi 20 różnych kategorii produktowych norelem oferuje różnorodność wyróżniającą się wieloma materiałami i indywidualnymi możliwościami dostosowania.
Produkty sprzedawane przez norelem wyróżniają się nie tylko solidnością, lecz również wysoką jakością i niezawodnością.
Zaufaj firmie norelem jako dostawcy i postaw na najwyższą jakość oraz innowacyjne rozwiązania!