PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
nickel-plated.
Wskazówka
With this adaptor, collets for internal and external clamping can be mounted.
The workpiece is clamped by tightening the screw on the side.
A dowel pin is used to secure the adaptor against rotation.
The collet is positioned on the adaptor with 2 dowel pins.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili