{"product":{"productId":"agid.20111","price":618.88,"name":"Machinable collets, square"},"currency":"PLN"}
Materiał
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Wersja
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Wersja
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Wskazówka
The lateral clamping screw tightens the jaws and clamps the workpiece on the circumference.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.