PL
Wybierz język

Dowels, parallel keys, extractors

Podkategorie/stonę
11 z 11 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    11 z 11 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd

       

    Wpusty pasowane od norelem

    Wpusty pasowane są częściami standardowymi w branży budowy maszyn, które zapewniają precyzyjne pozycjonowanie elementów. Służą one jako element złączny między wałem a elementem, tworząc połączenie kształtowe. Zapewniają one stabilne zamocowanie elementu na wale i zapobiegają jego ślizganiu się. Zapewniają również przenoszenie siły i momentu obrotowego z wału na piastę i dlatego są ważnym elementem w budowie maszyn.

       

    Nasz asortyment wpustów pasowanych

    Asortyment wpustów pasowanych norelem obejmuje 2 różne modele: .

    • Wpust pasowany DIN 6885 A
    • Wpusty pasowane ceramiczne, zbliżone do DIN 6885 A

           

    Wpusty pasowane DIN 6885

    Wpusty pasowane zgodne z normą DIN 6885 są znormalizowanymi elementami złącznymi, które służą do wymuszonego przenoszenia siły i momentu obrotowego między wałem a piastą. Dzięki znormalizowanym wymiarom, formom (A, B, C) i tolerancjom, standardowa część zapewnia wysoki poziom kompatybilności. Zapobiega to zakupowi nieprawidłowego, niepasującego wpustu pasowanego. Wpust pasowany zgodny z normą DIN 6885 gwarantuje zatem trwałe, precyzyjne i bezpieczne połączenie.

          

    Wpust pasowany DIN 6885 A

    Wpust pasowany DIN 6885 A jest dostępny zarówno w wersji ze stali 1.1192, jak i stali nierdzewnej 1.4571. Stal materiałowa 1.1192 jest stalą ulepszoną cieplnie o dobrej skrawalności, używaną głównie do produkcji wpustów pasowanych. Nadaje się do części narażonych na duże obciążenia mechaniczne, ale nie do elementów zagrożonych korozją.

    Wpust pasowany DIN 6885 A wykonany ze stali nierdzewnej 1.4571 jest elementem odpornym na korozję, dzięki czemu może być stosowany w wielu różnych obszarach. Wpustów pasowanych ze stali nierdzewnej można używać na przykład w następujących branżach:

    • Przemysł spożywczy
    • Przemysł medyczny i farmaceutyczny
    • Branża chemiczna
    • Branża budowlana
    • Przemysł stoczniowy
    • Przemysł naftowy
    • Budowa rurociągów

    Wpusty pasowane z obu materiałów są produkowane zgodnie z normą DIN 6885 i mają jasną, niepowlekaną powierzchnię.Passfedern DIN 6885 A
         

    Ceramiczne wpusty pasowane podobne do DIN 6885 A

    Oprócz stalowych wpustów pasowanych w ofercie norelem znajdują się również ceramiczne wpusty pasowane. Ceramiczne wpusty pasowane podobne do DIN 6885 A są dostępne w norelem w wersji szlifowanej wykonanej z wysokowydajnej ceramiki Z141.

    Zastosowanie wpustów pasowanych wykonanych z wysokowydajnej ceramiki jest szczególnie przydatne w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym, ponieważ specjalne właściwości, takie jak odporność na kwasy i zasady oraz substancje ścierne, są niezbędne do bezpiecznej i wydajnej pracy.

    Kolejną zaletą wpustów pasowanych wykonanych z wysokowydajnej ceramiki jest ich wysoka odporność na zużycie. Te i inne zalety mogą znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i jakości procesu. Podsumowując, można skorzystać z następujących właściwości materiału:

    • Odporność na korozję
    • Odporność chemiczna
    • Odporność na wysokie temperatury
    • Odporność na zużycie
    • Wysoka stabilność kształtu
    • Brak przewodności cieplnej
    • Niska przewodność elektryczna

       

    Więcej informacji na temat materiałów w asortymencie wpustów pasowanych można znaleźć tutaj, w naszym przeglądzie materiałów.

           

    Kołki ustalające norelem

    Asortyment kołków ustalających norelem obejmuje 5 różnych kołków ustalających.

       

    Kołek ustalający to standardowa część o cylindrycznym kształcie, która służy do łączenia, pozycjonowania i mocowania elementów. Ze względu na wysoką nośność oraz prostą i precyzyjną geometrię, kołek ustalający znajduje zastosowanie w różnych konstrukcjach. Kołki ustalające są stosowane głównie w budowie maszyn i przyrządów do tworzenia precyzyjnych i bezpiecznych połączeń.

         

    Kołki ustalające: rodzaje i wersje

    Asortyment norelem obejmuje różne rodzaje i wersje kołków ustalających. Oprócz kołków ustalających z gwintem wewnętrznym, asortyment produktów norelem obejmuje również inne kołki ustalające zgodne z normami DIN i ISO bez otworu gwintowanego.

    Ceramiczne kołki ustalające podobne do DIN 6325 występują w wersji szlifowanej i są wykonane z wysokowydajnej ceramiki Z101. Dzięki temu nadają się one nie tylko do stosowania w wysokich temperaturach ze stabilnością formy, ale są również izolowane elektrycznie i dlatego idealnie nadają się do budowy przyrządów.

    Kołki ustalające zgodne z normą DIN 6325 występują w wersji hartowanej o twardości 60 ±2 HRC i są wykonane ze stali narzędziowej.

    Kołki ustalające zgodne z normą ISO 2338 są dostępne w różnych materiałach i mogą być wykonane ze stali, stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej A4 oraz w wersji niepowlekanej.

           

    Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym

    Kołek ustalający z gwintem wewnętrznym jest stosowany głównie w otworach nieprzelotowych, tj. w otworach, które nie przechodzą całkowicie przez przedmiot obrabiany, a jedynie dochodzą do określonej głębokości w przedmiocie obrabianym. Ściągacz można zamocować poprzez wewnętrzny gwint kołka ustalającego. Oznacza to, że kołek ustalający można ponownie wyjąć bez uszkadzania przedmiotu obrabianego poprzez wybijanie.

    Norelem ma w asortymencie 2 różne kołki ustalające z gwintem wewnętrznym.

    Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735 są dostępne w wersji ze stali narzędziowej 1.2067 i charakteryzują się następującymi właściwościami:

    • hartowanie powierzchniowe,
    • twardość 60 ±2 HRC,
    • odpuszczane,
    • szlifowane i docierane

    Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym wykonane ze stali narzędziowej nadają się do precyzyjnych i odpornych na zużycie połączeń w budowie maszyn.

       

    Kołki ustalające wykonane z ceramiki nadają się do prowadnic o wysokiej precyzji lub w technice medycznej. Dzięki odporności chemicznej i odporności na korozję, ceramiczne kołki ustalające z gwintem wewnętrznym podobne do DIN EN ISO 8735 mogą być również stosowane tam, gdzie wymagana jest ekstremalna wytrymałość na zużycie i wysoka dokładność wymiarowa. Kołek ustalający występuje w wersji szlifowanej i jest wykonany z wysokowydajnej ceramiki Z101. W rezultacie zachowuje również izolację elektryczną i stabilność wymiarową w wysokich temperaturach. Zylinderstifte Keramik

                

    Ściągacz norelem

    Ściągacz służy do usuwania kołków i trzpieni (na przykład kołków ustalających) z gwintem wewnętrznym. Zapewnia to możliwość wyjęcia kołka ustalającego bez uszkadzania przedmiotu obrabianego poprzez wybijanie itp. Ściągacz może być używany do sworzni i kołków z gwintem wewnętrznym od M3 do M8.

    Uchwyt ściągacza wykonany jest ze stali ulepszonej cieplnie, jest zarówno ulepszony, jak i chromowany. Trzpień, ogranicznik i tulejka prowadząca są chromowane i hartowane oraz wykonane ze stali narzędziowej.

           

    norelem - partner w zakresie kołków ustalających, wpustów pasowanych, ściągaczy

    norelem jest ekspertem w zakresie części standardowych i elementów manipulacyjnych. Można korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i dużego asortymentu. Mamy odpowiednie wpusty pasowane i kołki ustalające do danych zastosowań.

        

    Masz pytania dotyczące zakupu naszych produktów lub potrzebujesz porady technicznej? Skontaktuj się z nami, z przyjemnością pomożemy!