{"product":{"productId":"agid.24169","price":30.31,"name":"Indexing and clamping grips, steel with plastic star grip"},"currency":"PLN"}
Materiał
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
The indexing and clamping grips enable the positioning, securing and clamping of diverse positioning elements with just one product. Indexing is carried out using the indexing pin and the item is clamped using the end face of the sleeve.
Materiał
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Zalety
Indexing and clamping with one product.
Ergonomic operation via star grip.
Ergonomic operation via star grip.
Na zapytanie
Special versions.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.