{"product":{"productId":"agid.18959","price":34.16,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Dzięki zabezpieczeniu gwintu głębokość montażu można było nastawić bez dodatkowego ogranicznika
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie formy CP uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Zabezpieczenie gwintu pozwala dokładnie określić głębokość montażu na danym elemencie.
Zabezpieczenie gwintu pozwala dokładnie określić głębokość montażu na danym elemencie.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana ze stali 1.4305
Kołek ustalający ze stali 1.4034
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Zabezpieczenie gwintu z poliamidu.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Zabezpieczenie gwintu niebieskie.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.
Zabezpieczenie gwintu niebieskie.
Wskazówka
Zabezpieczeniem gwintu jest zaciskająca powłoka z poliamidu, która jest nakładana punktowo (plama).
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.