PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel version:

Sleeve 1.0403 weldable.

Indexing pin free-cutting steel.



Stainless steel version:

Sleeve 1.4301

Indexing pin hardened 1.4034.

Indexing pin not hardened 1.4305



Mushroom grip thermoplastic.

Wersja
Steel version:
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.

Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
Wskazówka
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
Na zapytanie
Special versions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili