Lateral spring plungers
Dociski boczne są używane do bocznego mocowania, pozycjonowania lub indeksowania komponentów w procesach montażu, lub obróbki. Wywierają one sprężynową siłę nacisku na obrabiany element lub komponent, umożliwiając w szczególności wykonywanie funkcji docisku lub mocowania. Oprócz zatrzaski trzpieniowe z różnych materiałów i w różnych rozmiarach, asortyment norelem oferuje wybór akcesoriów montażowych i montażowych do tych wszechstronnych komponentów
Dociski boczne firmy norelem
Dociski boczne w różnych branżach
Dociski boczne redukujące obciążenia boczne
Elastyczne i precyzyjne sprężynowe trzpienie dociskowe norelem
Dociski boczne firmy norelem
Dociski boczne dociski są znormalizowanymi częściami, które absorbują i pochłaniają obciążenia boczne lub siły ściskające. Są one również znane jako sprężynowe elementy utrzymujące, z licznymi możliwościami zastosowania w wielu branżach. Obejmuje to pozycjonowanie, mocowanie i dociskanie elementów, a także inne zakresy zastosowań.
W asortymencie norelem dostępne są części wykonane z różnych materiałów, w tym aluminium, stali automatowej, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego i stali. Sprężyna w trzpieniach dociskowych może spowodować odkształcenie części standardowych. Po zakończeniu obciążenia powracają one do swojego pierwotnej formy.
Dociski boczne to sprężynujące części standardowe, które przenoszą siły boczne za pośrednictwem kulki, sworznia, gwintu wewnętrznego bądź blachy sprężynowej. Są one stosowane w celu zminimalizowania niepożądanych ruchów bocznych lub wibracji. Występują one wtedy, gdy dwa komponenty są ze sobą połączone. Dzięki tym właściwościom trzpienie dociskowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak budowa maszyn, budowa pojazdów, elektronika i inne zastosowania przemysłowe. Pomagają one poprawić stabilność, bezpieczeństwo i trwałość produktów.
Dociski boczne w różnych branżach
Asortyment produktów norelem w obszarze „dociski boczne” obejmuje 13 różnych produktów. Funkcja filtra może być używana do wyboru wymagań, takich jak nazwy, materiał, wykonanie lub średnica zewnętrzna. Oprócz docisków bocznych, asortyment obejmuje również odpowiednie narzędzia montażowe, napinacze okrężne i wewnętrzne śruby mocujące.
Dociski boczne
Boczne dociski występują w dwóch różnych wersjach.
- Z tuleją z aluminium, stalową sprężyną i trzpieniem dociskowym ze stali lub POM: ten typ bocznego elementu dociskowego jest używany głównie do wyposażania, wiercenia, szlifowania, spawania, lutowania lub montażu. Odpowiedni mimośród do regulacji można znaleźć tutaj. Uchwyt mimośrodowy służy jako narzędzie montażowe. Dzięki mimośrodowi narzędzia, elementy dociskowe mogą być precyzyjnie dopasowane do detalu.
- Z korpusem ze stali automatowej, kulką ze stali, hartowanej stali nierdzewnej lub POM i sprężyną ze stali nierdzewnej bądź tworzywa sztucznego: to wykonanie jest wysokiej jakości. Korpus jest brązowiony, natomiast kulka dostarczana jest stanie niepowlekanym. Zapewnia to nie tylko długą żywotność, ale także niezawodną skuteczność w różnych zastosowaniach. Ważną wskazówką dotyczącą stosowania tych bocznych elementów dociskowych jest to, że muszą one być wciśnięte w otwór co najmniej do wymiaru L3.
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego składają się z tulei i sprężyny z tworzywa sztucznego oraz trzpienia dociskowego ze stali, stali nierdzewnej lub POM. Wykonanie docisków bocznych różni się w zależności od materiału, z którego wykonany jest trzpień dociskowy.
Trzpień dociskowy…
- ze stali jest utwardzony dyfuzyjnie i brązowiony
- ze stali nierdzewnej jest niepowlekany
- z POM jest biały
Przy obliczaniu wymiaru X należy wziąć pod uwagę różne parametry: jeśli Y jest większe lub równe L1-D1/2, wynikiem jest X=D1/2-S; jeśli Y jest mniejsze niż L1-D1/2, stosuje się X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123).
| Siła sprężyny bocznych elementów dociskowych różni się w zależności od koloru sprężyny: niebieska sprężyna oznacza lekką siłę sprężyny, czerwona sprężyna - standardową siłę sprężyny, a zielona sprężyna - zwiększoną siłę sprężyny. |
Dopasowane narzędzie montażowe do docisków bocznych ze sprężyną z tworzywa sztucznego pomaga zapewnić bezproblemowy montaż sprężynowych trzpieni dociskowych.
Mocowanie mimośrodowe z otworem centrującym
Uchwyt mimośrodowy służy jako wyrównanie tolerancji lub ogranicznik. Zalety uchwytu są oczywiste.
- Wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4305
- Umożliwia zaciśnięcie za pomocą wkręta bez łba
- Łatwość obsługi
- Wymaga niewielkiej zabudowanej przestrzeni
- Może być używany indywidualnie i jest wszechstronny
- Położenie montażowe można wybrać dowolnie
Dociski boczne, bez trzpienia dociskowego
Boczny element dociskowy bez trzpienia dociskowego jest dostępny w dwóch formach.
Forma A nie ma uszczelnienia, forma B jest dostępna z uszczelnieniem. W zależności od zastosowania, wymagany trzpień dociskowy można wkręcić w otwór gwintowany płytki odbiorczej.
Dociski boczne z łuska gwintu
Dociski boczne z łuską gwintu zapewniają elastyczne rozwiązanie do zaciskania i mocowania detali. Wykonane są z wysokiej jakości stali, ocynkowany trzpień dociskowy jest hartowany, a tuleja ocynkowana na niebiesko.
Trzpień dociskowy można indywidualnie dopasować do mocowanej części. Umożliwia to precyzyjne ustawienie zgodnie z wymaganiami zastosowania. Ponadto łuska gwintu została zaprojektowana tak, aby można ją było wkręcić w cienką blachę. Umożliwia to bezpieczne mocowanie za pomocą jednej lub dwóch nakrętek.
Dociski boczne z łuską gwintu, bez trzpienia dociskowego
Wykonane z wysokiej jakości stali trzpienie dociskowe charakteryzują się trwałą konstrukcją. Wykonanie obejmuje ocynkowaną na niebiesko tuleję oraz hartowaną i brązowioną płytkę odbiorczą, co zapewnia niezawodne działanie w różnych zastosowaniach.
Używając skoku (S) i związanej z nim długości (L1), można uzyskać odpowiedni nacisk boczny (F), zapewniając precyzyjne dostosowanie według potrzeb.
Docisk boczny z łuską gwintu i bez trzpienia dociskowego jest dostępny w dwóch wersjach. Forma A nie ma uszczelki, ale forma B jest dodatkowo wyposażona w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się wiórów i brudu. Wydłuża to żywotność i niezawodność bocznego elementu dociskowego.
Sworznie sprężynowe
Wykonanie naszych sworzni sprężynowych obejmuje niebieską ocynkowaną tuleję i brązowiony sworzeń sprężysty. Zapewnia to solidną konstrukcję. Dzięki gwintom dwustronnym w sworzniu sprężystym możliwe są różnorodne sposoby wykorzystania do indywidualnych zastosowań. Należą do nich na przykład pryzmy, trzpienie dociskowe, podstawki wahliwe, uchwyty, pokrętła lub nakrętki radełkowane.
Jako zabezpieczeniem przed przekręceniem łuski gwintu zaleca się zabezpieczenie śruby LOCTITE.
Alternatywnie mamy również sworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem. Wariant sworznia sprężynowego charakteryzuje się solidną konstrukcją. Zapewnia to niezawodne działanie w różnych zastosowaniach. Składa się z ocynkowanej łuski gwintu, która jest pasywowana na niebiesko oraz utwardzanego dyfuzyjnie i brązowionego trzpienia gwintowanego. Sworznie sprężynowe z zabezpieczeniem przed przekręceniem są dostępne z różnymi siłami sprężyny. W tym ze standardową siłą sprężyny oraz wzmocnioną siłą sprężyny, aby spełnić wymagania różnych zastosowań.
Dociski boczne redukujące obciążenia boczne
Standardowe części służą do pozycjonowania i wyrównywania detali. Pomagają one zapewnić precyzyjne i stabilne wyrównanie, zwłaszcza w przypadku konieczności uwzględnienia luzów ruchowych lub tolerancji. W innych przypadkach do bezpiecznego mocowania części lub komponentów służą dociski boczne. Mogą być używane do przytrzymywania części na miejscu i zapobiegania niepożądanym ruchom lub poluzowaniu.
Aby zapewnić równomierny rozkład nacisku, można również użyć standardowych części. W niektórych przypadkach dociski boczne są również używane do wykonywania delikatnych regulacji lub precyzyjnego dostosowywania.
Wszechstronność docisków bocznych sprawia, że są one niezbędnym elementem w wielu branżach.
W lotnictwie i kosmonautyce, technice medycznej lub innych segmentach - dociski boczne są wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych. Absorbują i minimalizują obciążenia boczne lub siły ściskające. Oto kilka częstych obszarów użycia i zastosowań:
- Przemysł motoryzacyjny: w produkcji motoryzacyjnej, dociski boczne są używane do pozycjonowania części takich jak tapicerka drzwiowa, deski rozdzielcze i siedzenia.
- Budowa maszyn: w maszynach i urządzeniach dociski boczne są często stosowane do zabezpieczenia ruchomych części, rozwiązania problemów z wyrównaniem i zmniejszenia wibracji. Są one stosowane w łożyskach, przekładniach, pompach, sprężynach i innych komponentach mechanicznych.
- Przemysł elektroniczny: w przemyśle elektronicznym dociski boczne są używane do przytrzymywania płytek drukowanych, przełączników, łączników wtykowych i innych elementów elektronicznych. Pomagają one bezpiecznie utrzymać komponenty i stabilizują punkty styku.
- Ogólny przemysł produkcyjny: dociski boczne są również stosowane w wielu innych obszarach przemysłu produkcyjnego do mocowania, pozycjonowania lub zabezpieczania części, w których mogą występować obciążenia boczne.
Dociski boczne są zwykle aktywowane przez nacisk lub obciążenie boczne. Stanowią elastyczne rozwiązanie do mocowania i wyrównywania elementów. Ich wszechstronność i zdolność do pochłaniania sił bocznych pomaga poprawić wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność produktów oraz systemów w różnych branżach.
Elastyczne i precyzyjne sprężynowe trzpienie dociskowe norelem
Zakup docisków bocznych w norelem przekłada się szereg korzyści. norelem to synonim wysokiej jakości znormalizowanych części i komponentów. Dociski boczne norelem są produkowane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości i gwarantują niezawodność oraz trwałość w najróżniejszych zastosowaniach.
Oferujemy szeroki wybór docisków oporowych bocznych o różnych rozmiarach, materiałach i wersjach. Dzięki temu można wybrać z naszej szerokiej oferty produkt odpowiedni do konkretnych wymagań!