Locating elements / systems
Rodzaje elementów ustalających
Tuleje
Elementy pozycjonujące
Zaślepki ochronne
Elementy centrujące
Zalety stosowania elementów ustalających
norelem jako niezawodny dostawca elementów ustalających
Elementy pozycjonujące od norelem
Elementy ustalające odgrywają kluczową rolę w przemyśle produkcyjnym. Te części standardowe służą do precyzyjnego mocowania i wyrównywania obrabianych przedmiotów w czasie różnych etapów obróbki. Mają decydujące znaczenie dla zapewniania powtarzalnej dokładności. Ta dokładność przekłada się natomiast na jakość produkcji.
Elementy ustalające występują w różnych kształtach oraz rozmiarach i znajdują zastosowanie nie tylko jako uchwyty na narzędzia. Pozwalają one też na dokładne pozycjonowanie i stabilizację komponentów, zarówno podczas montażu, kontroli, jak i obróbki. Tym sposobem systemy ustalające znacząco przyczyniają się do zwiększania wydajności i dokładności procesów produkcyjnych. Ze względu na to te części standardowe są często wykorzystywane w branżach o wysokich wymaganiach względem jakości.
- W budowie maszyn elementy te pozwalają na dokładne wyrównywanie i mocowanie obrabianych przedmiotów na czas procesów frezowania, wiercenia i szlifowania. Precyzja ta jest niezbędna, aby zagwarantowane były dopasowanie oraz dokładność wymiarowa komponentów.
- W produkcji samochodów są one wykorzystywane przy montażu złożonych komponentów, takich jak części silnika i karoserii. W tym przypadku dokładność powtarzania ma decydujące znaczenie dla zapewniania stałej jakości produkcji oraz zwiększania jej szybkości.
- W przemyśle lotniczym i kosmicznym wymagany jest najwyższy poziom precyzji i stabilności, ponieważ nawet najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje. Elementy ustalające mocują komponenty na czas procesów kontroli i montażu, zapewniając tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości.
- W przemyśle elektronicznym elementy standardowe są wykorzystywane do precyzyjnego ustalania małych, delikatnych elementów podczas lutowania i montażu. Zmniejsza to ryzyko przesunięcia i błędów oraz przekłada się na wydajny i dokładny proces produkcji.
Niezależnie od zastosowania, elementy ustalające w istotnej mierze przyczyniają się do bezpieczeństwa procesów, wydajności oraz zapewniania jakości, dlatego są nieodłączną częścią nowoczesnych środowisk produkcyjnych.
Rodzaje elementów ustalających
Dostępna jest szeroka gama różnych rodzajów elementów ustalających. Mogą one różnić się przeznaczeniem oraz być specjalnie dostosowane do indywidualnych procesów produkcyjnych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż, kontrolę jakości czy precyzyjną obróbkę: różne elementy ustalające zapewniają indywidualne korzyści!
Każdy element można zastosować w sposób ukierunkowany i dostosowany do potrzeb, aby osiągnąć wysoki poziom precyzji i powtarzalności.
Aby zapewnić wgląd w nasze produkty, udostępniamy bezpłatnie dane CAD poszczególnych elementów standardowych. Wystarczy pobrać potrzebne pliki i dowiedzieć się, który system najlepiej pasuje do danego procesu produkcyjnego!
Tuleje
Tuleje odgrywają ważną rolę w precyzyjnym mocowaniu i ustalaniu komponentów. Asortyment norelem obejmuje pięć różnych rodzajów tulei. Mają one zróżnicowane właściwości spełniające potrzeby różnych zastosowań. Wszystkie jednak przyczyniają się kompleksowo do zwiększania wydajności i jakości produkcji.
Tuleje mocujące
Tuleje mocujące, zwane także montażowymi lub ustalającymi, stanowią elementy bazowe do mocowania innych elementów ustalających. Zapewniają one stabilną podstawę i pozwalają na dokładne pozycjonowanie oraz, w razie potrzeby, szybkie demontowanie komponentów. Dzięki temu tuleje mocujące stanowią idealne rozwiązanie do powtarzalnych procesów montażowych.
Tuleje gwintowane
Tuleje gwintowane mają gwinty wewnętrzne i umożliwiają łatwe wkręcanie śrub oraz trzpieni. Szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku zastosowań obejmujących duże siły ciągnące i ściskające. Tuleje gwintowane pozwalają tworzyć pewne połączenia, które jednak można lekko poluzować w razie potrzeby.
Tuleje pasowane
Tuleja pasowana norelem zapewnia najwyższą wydajność i ułatwia precyzyjne wyrównywanie komponentów. Dokładnie zwymiarowana konstrukcja (niewielkie tolerancje wymiarowe) czyni ją przede wszystkim nieodłącznym elementem montażu precyzyjnego. Tuleje pasowane znajdują także zastosowanie w mechanice precyzyjnej lub w budowie maszyn, gdzie również konieczne jest niezawodne i pewne pozycjonowanie komponentów.
Tuleje ustalające
Tuleja ustalająca umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie komponentów. Jest przeznaczona do zastosowań, w których konieczne jest częste montowanie oraz demontowanie części. Tuleje ustalające pozwalają na wykonywanie i rozłączanie połączeń bez użycia dodatkowych narzędzi. Zwiększa to szybkość procesów i ułatwia prace konserwacyjne.
Tuleje centrujące
Tuleje centrujące są zaprojektowane tak, aby prowadziły obrabiane przedmioty w celu zapewnienia dokładnego wyrównania komponentów względem siebie. Duża dokładność wymiarowa tulei centrujących predysponuje je przede wszystkim do zastosowań, w których wymagana jest dokładność do milimetrów. Elementy te sprawiają, że komponenty są osadzone stabilnie i bez luzu. Zwiększa to dokładność całego podzespołu i gwarantuje optymalne funkcjonowanie.
Elementy pozycjonujące
Także różnorodne elementy pozycjonujące norelem spełniają indywidualne funkcje w zakresie dokładnego wyrównywania i mocowania części. Składają się one z różnych komponentów o zróżnicowanych funkcjach i właściwościach.
Adaptery pozycjonujące
Nasze adaptery pozycjonujące mają stabilne korpusy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zastosowanie stali nierdzewnej gwarantuje dużą wytrzymałość i trwałość tych elementów standardowych.
Adaptery pozycjonujące mają jeden lub kilka otworów przeznaczonych do wkładania kołków lub trzpieni pozycjonujących. Są one zaprojektowane z myślą o dokładnym dopasowaniu i prowadzeniu. Znacząco ułatwia to pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.
Adapter pozycjonujący stanowi podstawę elementów ustalających i służy jako uchwyt na kołki i trzpienie. Ponadto gwarantuje on precyzyjne pozycjonowanie i stabilizowanie przedmiotów obrabianych. Wytrzymała konstrukcja adaptera pozycjonującego zapewnia niezawodne mocowanie oraz powtarzalną dokładność w produkcji seryjnej.
Trzpienie pozycjonujące
Trzpienie pozycjonujące mają korpusy o cylindrycznym kształcie. Są one pokryte specjalną powłoką, która minimalizuje tarcie i zapobiega korozji. W zależności od wykonania trzpienie są zakończone łbem lub gniazdem. Pozwala to na łatwe chwytanie lub mocowanie trzpieni.
Trzpienie pozycjonujące to specjalnie opracowane trzpienie wykorzystywane jako elementy prowadzące do komponentów. Umożliwiają precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie, niezawodnie i dokładnie wyrównując części.
Trzpienie pozycjonujące są często wykorzystywane w połączeniu z adapterami pozycjonującymi lub tulejami centrującymi. Wspólnie elementy te odgrywają ważną rolę w procesach, w których wymagana jest precyzja wymiarowa.
Dźwignie pozycjonujące
Dźwignia pozycjonująca składa się z kilku zintegrowanych komponentów. Wśród nich są elementy prowadzące, trzpienie lub kołki pozycjonujące oraz płyta podstawowa. Te różnorodne komponenty współpracują, aby umożliwiać elastyczne i precyzyjne pozycjonowanie.
Materiały różnią się w zależności od zastosowania – najpopularniejszym wyborem jest stal o dużej wytrzymałości, która zmniejsza ciężar i jednocześnie gwarantuje stabilność.
Dźwignia pozycjonująca łączy kilka funkcji ustalających w jednym elemencie. Ze względu na to często jest wykorzystywana do złożonych zastosowań wymagających kilku elementów ustalających i prowadzących. Dźwignie pozycjonujące znajdują uniwersalne zastosowanie i mogą być dostosowywane do obrabianych przedmiotów o różnych wielkościach. Dzięki temu idealnie spełniają zmienne lub dynamiczne wymogi produkcji.
Cylindry mocujące
Cylinder mocujący składa się z obudowy cylindrycznej, tłoka oraz mechanizmu tłoczyska. Obudowa cylindryczna jest często wykonana z wytrzymałej stali, która wytrzymuje nacisk i obciążenie. Tłok porusza się wewnątrz cylindra i jest wyposażony w uszczelki, które zatrzymują ciśnienie wewnątrz cylindra. Tłoczysko wystaje poza cylinder i przekazuje ruch na obrabiany przedmiot.
Cylindry mocujące działają na zasadzie pneumatycznej lub hydraulicznej. Zapewniają kontrolowany ruch i pozycjonowanie obrabianych przedmiotów w procesach produkcyjnych. Cylindry mocujące umożliwiają automatyczne umieszczenie przedmiotów obrabianych we właściwej pozycji. Zwiększa to wydajność i dokładność zautomatyzowanych procesów. Cylindry te są często stosowane tam, gdzie konieczne jest skoordynowane pozycjonowanie wielu części.
Ulubione produkty naszych klientów:
- Cylinder mocujący Ball Lock
- Cylinder mocujący pneumatyczny
- Cylinder mocujący nierdzewny Ball Lock
- Cylinder mocujący z systemowym napinaczem klinowym
- Cylinder mocujący pneumatyczny, stal nierdzewna
- Cylinder mocujący z systemem szybkiego pozycjonowania
- Cylinder mocujący pneumatyczny z kulkami ze stali nierdzewnej
Kołki pozycjonujące
Kołki pozycjonujące są zazwyczaj wykonane z hartowanej stali zapewniającej zwiększoną wytrzymałość i trwałość. Końce kołków przyjmują kształt kopułki lub zaostrzonej końcówki. Ułatwia to wprowadzanie ich w otwory.
Kołek pozycjonujący to kołek o walcowym kształcie, który służy do precyzyjnego wyrównywania części. Jest on umieszczany w pasujących otworach i umożliwia powtarzalne pozycjonowanie. Kołki pozycjonujące są doskonałe do zastosowań, w których konieczne jest stabilne utrzymywanie obrabianych przedmiotów w jednej pozycji podczas obróbki.
Zaślepki ochronne
Asortyment norelem obejmuje dwa różne rodzaje zaślepek ochronnych. Oba warianty są wykonane z aluminium i służą do zabezpieczania siatek otworów. Zadaniem zaślepek ochronnych jest przede wszystkim zapewnianie ochrony przed pyłem i wiórami. Dzięki wykonaniu z aluminium zaślepki mogą być stosowane nawet w obecności agresywnych emulsji chłodzących lub podczas obróbki bez chłodziwa.
Elementy centrujące
Elementy centrujące są wykorzystywane do precyzyjnego wyrównywania i pozycjonowania komponentów. Pozwalają one na niezawodne i dokładne ustalanie obrabianych przedmiotów.
Elementy centrujące są wykorzystywane w wielu branżach, takich jak budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny oraz przemysł lotniczy i kosmiczny, gdzie są nieodłączną częścią procesów montażowych wymagających dużej dokładności i stabilności.
Asortyment norelem obejmuje następujące elementy centrujące:
- Sworznie centrujące: Cylindryczne sworznie wykorzystywane do dokładnego wyrównywania komponentów.
- Jednostki centrujące: Elementy łączące w sobie kilka funkcji centrujących.
- Kołnierze centrujące: Okrągłe elementy nakładane na powierzchnię elementów obrabianych w celu precyzyjnego pozycjonowania.
- Prowadnice centrujące: Wąskie, podłużne elementy stosowane w charakterze szyn lub prowadnic do dokładnego pozycjonowania komponentów wzdłuż ustalonej linii.
- Tuleje centrujące: Cylindryczne tuleje, które wkładane są do otworów w komponentach w celu niezawodnego prowadzenia sworzni centrujących lub kołków pozycjonujących.
- Dociskacze centrujące: Łączą funkcje centrowania i mocowania w jednym komponencie. Umożliwiają nie tylko dokładne wyrównywanie obrabianych przedmiotów, lecz także ich stabilizację podczas obróbki lub montażu.
Zalety stosowania elementów ustalających
Zastosowanie elementów ustalających w produkcji zapewnia szereg zalet przyczyniających się do zwiększania wydajności i jakości procesów produkcyjnych:
- Precyzja i powtarzalność: Elementy te pozwalają na dokładne wyrównywanie i mocowanie obrabianych przedmiotów. Poprawia to powtarzalność i dokładność każdego procesu obróbki i montażu oraz ogranicza odchylenia.
- Zwiększone bezpieczeństwo procesu i lepsza jakość: Za sprawą stabilnego pozycjonowania zminimalizowane zostaje ryzyko błędów lub przesunięć. To dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo procesu, zapobiega uszkodzeniu obrabianych przedmiotów i poprawia standardy jakości.
- Oszczędność czasu i zwiększanie produktywności: Zastosowanie poszczególnych części standardowych umożliwia szybkie i niezawodne umieszczanie obrabianych przedmiotów, co skraca czas przezbrajania i przyspiesza produkcję.
- Elastyczność do różnych zastosowań: Dostępna jest szeroka gama elementów ustalających, które pełnią indywidualne funkcje w zależności od zastosowania. Pozwala to na elastyczne i dostosowane do potrzeb wykorzystanie elementów w celu spełnienia wymogów poszczególnych branż.
- Oszczędność kosztów poprzez zredukowanie poprawek: Duża dokładność zmniejsza prawdopodobieństwo błędów i ogranicza konieczność poprawek. Przekłada się to na oszczędność kosztów i minimalizuje straty produkcyjne.
Wszystkie te zalety systemów ustalających czynią je niezbędnymi narzędziami do precyzyjnej i wydajnej produkcji.
norelem jako niezawodny dostawca elementów ustalających
Zakup systemów i elementów ustalających w norelem gwarantuje jakość i wartość dodaną na najwyższym poziomie.
Jako doświadczony dostawca wysokiej jakości części standardowych przywiązujemy szczególnie dużą wagę do precyzyjnej produkcji oraz wykorzystania wyłącznie trwałych materiałów. Wysoka jakość i niezawodność naszych produktów przekłada się na optymalną powtarzalność i stabilność w każdym zastosowaniu.
Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom nowoczesnych procesów produkcyjnych. Za pośrednictwem naszego kompleksowego asortymentu techniki ustalającej i mocującej wspieramy klientów w wydajnym i precyzyjnym projektowaniu procesów produkcyjnych. Nasze części standardowe są przy tym dopasowane do potrzeb różnorodnych branż.
Marka norelem oznacza precyzję, wszechstronność i niezawodność oraz wspiera przedsiębiorstwa z przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn oraz wielu innych branż w wydajnym osiąganiu celów produkcyjnych.