Slot keys for positioning
Pewne i stabilne mocowanie za sprawą wpustów przesuwnych norelem
Zredukowany czas montażu za sprawą łatwej instalacji i demontażu wpustów przesuwnych
Wszechstronne możliwości zastosowania – wpusty przesuwne w asortymencie norelem
Standardy jakości i materiały – co jest najważniejsze w przypadku wpustów przesuwnych
Dlaczego warto zainwestować we wpusty przesuwne norelem?
Pewne i stabilne mocowanie za sprawą wpustów przesuwnych norelem
Wpusty przesuwne, zwane także kamieniami lub nakrętkami do rowków, są wykorzystywane w produkcji przemysłowej i budowie maszyn. Są wykorzystywane tam, gdzie konieczne jest precyzyjne pozycjonowanie i mocowanie komponentów. Wpusty przesuwne mają gwint i są umieszczane w rowkach teowych lub szczelinach wzdłuż szyny profilowej.
Ich głównym zadaniem jest przesuwanie komponentów wzdłuż prowadnicy i utrzymywanie ich w żądanej pozycji. Pozwala to na dokładną regulację oraz wyrównywanie obrabianych przedmiotów. Są one stosowane w systemach montażowych, obrabiarkach, przyrządach lub innych miejscach, gdzie konieczne jest precyzyjne pozycjonowanie komponentów.
Nasze produkty z kategorii „Wpusty przesuwne do pozycjonowania” są wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak stal do nawęglania lub stal ulepszona cieplnie. Za sprawą różnorodności i wielkości asortymentu norelem można łatwo znaleźć u nas produkty pasujące do indywidualnych wymagań. Nasze wpusty przesuwne przyczyniają się do zwiększania wydajności i produktywności środowiska produkcyjnego.
Zredukowany czas montażu za sprawą łatwej instalacji i demontażu wpustów przesuwnych
Wpusty przesuwne, czyli kamienie lub nakrętki do rowków, to elementy mocujące wykorzystywane w połączeniu z rowkami, szczelinami i szynami profilowymi. Mogą one być wkładane do rowków lub przykręcane za pomocą gwintu. Ich sposób działania opiera się na przesuwaniu komponentów wzdłuż prowadnicy w celu zamocowania ich w żądanej pozycji. Odbywa się to poprzez wkręcanie śrub lub sworzni w otwór gwintowany wpustu.
Te części standardowe znajdują zastosowanie w budowie maszyn, zautomatyzowanej produkcji lub innych obszarach przemysłu. Zastosowanie wpustów przesuwnych niesie ze sobą wiele korzyści. Oto one:
- Łatwa regulacja lub wyrównywanie podzespołów w celu poprawy wydajności montażu
- Szybkie dostosowanie do zmiennych wymagań
- Stabilność i dokładność w procesach obróbki
- Zredukowany czas montażu za sprawą nieskomplikowanej instalacji i demontażu
Zalety wpustów przesuwnych wynikają z ich wszechstronności, elastyczności i łatwości obsługi. Stanowią one efektywne kosztowo rozwiązanie do mocowania komponentów i przyczyniają się do zwiększania produktywności podczas produkcji.
Wszechstronne możliwości zastosowania – wpusty przesuwne w asortymencie norelem
Asortyment norelem obejmuje sześć różnych rodzajów produktów z tej kategorii. Produkty te różnią się nie tylko nazwą, lecz także wykonaniem oraz materiałem. Poniżej przyjrzymy się bliżej poszczególnym produktom.
Wpusty przesuwne w asortymencie norelem
W ofercie norelem znajdują się cztery różne wpusty przesuwne. Wszystkie warianty wpustów przesuwnych są wykonane ze stali do nawęglania.
- Płaskie kamienie do rowków teowych: nasze płaskie kamienie do rowków teowych służą do pozycjonowania przyrządów na stołach maszynowych z rowkami teowymi wg DIN 650. Aby możliwe było precyzyjne ustawianie, płaskie kamienie są wkręcane do rowków nastawczych przyrządu. Długości rowka wynoszą 20 mm, 22 mm oraz 23 mm, a szerokości mieszczą się w zakresie od 10 mm do 22 mm w 2-milimetrowych odstępach.
- Elastyczne nakrętki do rowków teowych: te elastyczne wpusty przesuwne są wykorzystywane do ustawiania przedmiotów obrabianych bez luzu na stołach maszynowych z rowkami teowymi wg DIN 650.
- Elastyczność tych wpustów przesuwnych zapewnia osadzenie pozbawione luzu. Nakrętki do rowków teowych umożliwiają niezależną kompensację tolerancji rowków nastawczych, pozwalając na osiągnięcie dokładności powtarzania rzędu 0,005 mm. Przy ugięciu sprężyny 0,02 mm wpust przesuwny zapewnia siłę sprężyny 100 N, a przy ugięciu 0,03 mm – siłę sprężyny wynoszącą nawet 200 N.
- Swobodne nakrętki do rowków teowych wg DIN 6323: te swobodne wpusty przesuwne są dostępne w wersjach o szerokości rowka 12 mm i 20 mm i zapewniają elastyczność podczas pozycjonowania elementów obrabianych. Mogą być swobodnie umiejscawiane, dlatego nie muszą zawsze znajdować się w rowkach. Swobodne nakrętki do rowków szczególnie dobrze sprawdzają się tam, gdzie konieczne jest częste dostosowywanie lub ustawianie komponentów.
- Te wpusty przesuwne są zgodne z normą DIN 6323 i są skonstruowane tak, aby możliwe było bezpieczne i stabilne mocowanie komponentów. Równocześnie umożliwiają one łatwy montaż i demontaż. Norma ta jest powszechnie stosowana w różnych branżach, w szczególności w budowie maszyn i technice produkcyjnej.
- Nakrętki do rowków teowych z mocowaniem cylindrycznym: w przeciwieństwie do najpopularniejszych wpustów przesuwnych, które mają prostokątny profil do mocowania w rowkach, ten wariant ma kształt cylindryczny. Nakrętki do rowków teowych z mocowaniem cylindrycznym są przeznaczone do pozycjonowania detali na płytach mocujących lub paletach o cylindrycznych otworach nastawczych. Dostępne szerokości rowka mieszczą się w zakresie od 10 mm do 22 mm w 2-milimetrowych odstępach.
Kamienie ustalające
Obok części standardowych do pozycjonowania asortyment norelem obejmuje także kamienie ustalające. Są one skręcane w rowku wraz z elementem przyrządu, a następnie mocowane na elemencie współpracującym. Kamienie ustalające zapewniają dużą oszczędność czasu podczas montażu elementów przyrządów, ponieważ nie jest już konieczne pozycjonowanie elementów. Kamienie ustalające są dostępne w dwóch formach.
Druga z nich może być wykorzystywana do dwóch różnych szerokości rowka. W tym celu należy obrócić kamień o 90° i następnie zamontować.
Kamienie ustalające są zasadniczo wykorzystywane do zwiększania powtarzalności ruchów oraz wydłużania okresu eksploatacji szyn prowadzących dzięki redukcji obciążenia i zużycia.
Kamienie zbierakowe DIN 2079
Kamienie zbierakowe wg DIN 2079 to specjalne komponenty wykorzystywane w produkcji przemysłowej i budowie maszyn. Znajdują zastosowanie w obrabiarkach, narzędziach i innych maszynach przemysłowych. Ułatwiają pozycjonowanie i ustalanie przedmiotów obrabianych w procesach obróbki. Kamienie zbierakowe mogą być łączone z innymi wpustami przesuwnymi, tworząc wytrzymałe i precyzyjne rozwiązania montażowe.
Norma DIN 2079 określa wymiary i specyfikacje kamieni zbierakowych. Zapewnia to jednolitą wielkość tych elementów oraz ich kompatybilność.
Kamienie zbierakowe norelem są dostępne w trzech formach. Wszystkie trzy formy są wykonane ze stali do nawęglania oraz utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Forma A – z jednym rowkiem (patrz zdjęcie powyżej) Forma B – z dwoma rowkami Forma C – wysoka, z jednym rowkiem (patrz zdjęcie poniżej) |
Dostępne szerokości kamieni zbierakowych to 15,9 mm, 19 mm i 25,4 mm.
Standardy jakości i materiały – co jest najważniejsze w przypadku wpustów przesuwnych
Podczas wyboru wpustów przesuwnych należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Wpływają one nie tylko na efektywność i niezawodność wpustów, lecz także na możliwości dopasowania. Oto kilka kluczowych czynników, które trzeba uwzględnić przy dokonywaniu wyboru:
- Jakość materiału: Jakość zastosowanego materiału ma decydujące znaczenie dla trwałości i efektywności wpustów przesuwnych. Stal do nawęglania wyróżnia się dobrą twardością, odpornością na zużycie i wiązkością, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w wymagających otoczeniach. Stal ulepszona cieplnie jest hartowana metodą obróbki cieplnej, przez co gwarantuje większą trwałość i twardość w porównaniu ze stalą do nawęglania. W związku z tym części standardowe ze stali ulepszonej cieplnie szczególnie dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wiążących się z dużym obciążeniem.
- Wymiary i tolerancje: Wymiary i tolerancje wpustów przesuwnych muszą spełniać wymagania poszczególnych zastosowań. Dokładne pasowanie w rowkach lub szczelinach ma decydujące znaczenie dla pewnego i stabilnego zamocowania komponentów.
- Kompatybilność: Wpusty przesuwne muszą być kompatybilne z istniejącymi rowkami lub szczelinami w przyrządach. Zgodność z normami DIN pomaga zapewnić, aby wpusty przesuwne spełniały wymogi dotyczące wymiarów oraz specyfikacje.
- Warianty i możliwość dopasowania: Wpusty przesuwne muszą zapewniać zdolność dopasowania do różnych konfiguracji i wymogów. Może to obejmować możliwość zmiany pozycji wpustów przesuwnych lub różne wielkości i kształty pasujące do poszczególnych zastosowań.
Dlaczego warto zainwestować we wpusty przesuwne norelem?
Jakość komponentów odgrywa dużą rolę w budowie maszyn oraz w przemyśle. Dlatego właśnie warto zaopatrzyć się we wpusty przesuwne firmy norelem! Już od lat cieszymy się dobrą renomą ze względu na doskonałą jakość naszych produktów oraz niezawodność dostaw. Nasze części standardowe gwarantują najwyższą jakość, która wynika z wieloletniego doświadczenia i kompetencji branżowych. Produkty norelem są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal do nawęglania i stal ulepszona cieplnie, dzięki czemu zapewniają trwałość i efektywność. Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać wpusty przesuwne norelem, jest ich wszechstronność. Za sprawą szerokiego wyboru rozmiarów, form i wariantów oferujemy dużą elastyczność. Niezależnie od tego, czy potrzebne są części do mocowania na stołach maszynowych, pozycjonowania przyrządów lub prowadzenia obrabianych przedmiotów – mamy odpowiednie rozwiązanie! Dzięki zgodności z normami DIN nasze produkty zapewniają wysoką kompatybilność i pozwalają na łatwą integrację w istniejących systemach i zastosowaniach.
Podsumowując, wpusty przesuwne norelem to idealny wybór dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnych i wszechstronnych rozwiązań do mocowania o wysokiej jakości. Przekonaj się sam i postaw na jakość oraz niezawodność w swoim kolejnym projekcie!