{"product":{"productId":"agid.21852","price":30.46,"name":"Spring plungers with hex socket and flat POM thrust pin, stainless steel, with thread lock"},"currency":"PLN"}
Materiał
Sleeve stainless steel 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring stainless steel 1.4310.
Thread lock nylon.
Wersja
Bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Sleeve stainless steel 1.4305.
Thrust pin POM.
Spring stainless steel 1.4310.
Thread lock nylon.
Wersja
Bright.
Wskazówka
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.