PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Sleeve in steel grade 5.8;
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.

Thread lock nylon.
Wersja
Black oxidised.
Thrust pin hardened.
Wskazówka
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ca. two full threads

1) grub screw glued-in
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili