{"product":{"productId":"agid.2463","price":12.75,"name":"Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel, light spring force, with thread lock"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Sleeve in steel grade 5.8;
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
thrust pin in steel.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Wersja
Black oxidised.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.