{"product":{"productId":"agid.28333","price":576.89,"name":"Workpiece stops, magnetic, Form B, with joint"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Body high-strength aluminium.
Hinge pin and stop bar, steel.
Hinge pin and stop bar, steel.
Wersja
Body anodised blue and black.
Hinge pin and stop bar black oxidised.
Hinge pin and stop bar black oxidised.
Wskazówka
The workpiece stop with enclosed magnet serves, among other things, as a versatile instrument for positioning on machining centres or for assembly work. It adheres to all magnetic surfaces such as vices, measuring devices, drilling and milling machines. After clamping the workpieces, the workpiece stop can also be easily removed again, thus exposing all surfaces to be machined.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.