PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Die cast aluminium.
End caps plastic.
Wersja
Black or alu-tone powder coated.
End caps black or alu-tone.
Wskazówka
For the simple and safe locking of doors and hatches. Installed from the front without mechanical processing using M6 cylinder-head or cheese-head screws. Secured to prevent removal when locked.

The key-operated version is supplied with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The locks are keyed alike, i.e. they can all be opened using the same key (euro key 5333).

The double-lug version is supplied with a double lug key.
Wskazówka dotycząca planu
Actuation:
a) single-key system
b) square 8 mm
c) double lug 5 mm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili