{"product":{"productId":"agid.20379","price":2701.89,"name":"Dociskacze kompaktowe, dosuw ręczny, z elektrycznym czujnikiem położenia krańcowego (przełącznik magnetyczny)"},"currency":"PLN"}
- Obsługa pneumatyczna lub mechaniczna
- Mechanizm samohamujący zapobiega samodzielnemu otwarciu ramienia napinającego
- Do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Dociskacze szybkomocujące (napinacze suwakowe, dociskacz z dźwignią kolankową) pełnią funkcje narzędzi montażowych i mocujących
- Obszary użycia: budowa maszyn, spawalnictwo, obróbka metali i drewna, przemysł tworzyw sztucznych
Opis
Materiał
Obudowa z wytrzymałego aluminium.
Ramię mocujące ze stali.
Ramię mocujące ze stali.
Wersja
Ramię mocujące oksydowane.
Wskazówka
Dociskacz kompaktowy wyróżnia się wyjątkowo małymi wymiarami, dokładnym pozycjonowaniem ramienia mocującego i lekką konstrukcją. Dociskacze kompaktowe są samoblokujące. Również przy zaniku ciśnienia zagwarantowana jest siła zacisku, ponieważ dzięki wbudowanej dźwigni kolankowej na ramieniu mocującym osiągane jest położenie przekraczające punkt martwy. Dzięki stałemu smarowaniu i specjalnym tulejom łożyskowym dociskacze kompaktowe nie wymagają konserwacji. Mogą być zasilane suchym i bezolejowym powietrzem.
Ręczne zamykanie i blokowanie za pomocą dosuwu ręcznego.
Pneumatyczne otwieranie i zamykanie.
Uwaga: wymagany jest zawór 5/3-drogowy, odpowietrzony w położeniu środkowym.
Ręczne zamykanie i blokowanie za pomocą dosuwu ręcznego.
Pneumatyczne otwieranie i zamykanie.
Uwaga: wymagany jest zawór 5/3-drogowy, odpowietrzony w położeniu środkowym.
Na zapytanie
Ramię mocujące bez otworów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.