PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Wersja
Clamping arm black oxidised.
Wskazówka
The mini clamp is characterised by its small dimensions, positioning accuracy of the clamping arm and light construction. Mini clamps are fully self-limiting. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
Na zapytanie
Clamping arm without holes.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili