PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Aluminium.
Wskazówka
The aluminum threaded flange can be used as a mounting base for swing clamps.

The fastening holes of the threaded flange have the same dimensions as those of the pneumatic screw-in swing clamps with flange (05610-10) and the pneumatic screw-in link clamps with flange (05609).

Can be used to secure to the fixture with a slotted round nut.
Zalety
Additional thread must be cut into the fixtures mounting plate.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili