{"product":{"productId":"agid.32858","price":118.4,"name":"Quarter-turn locks, stainless steel 1.4404, small version, housing diameter 32 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło 1.4401.
Pierścień uszczelniający: NBR.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło 1.4401.
Pierścień uszczelniający: NBR.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) pokrętło
f) czop trójkątny 7 mm
1) pierścień uszczelniający
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) pokrętło
f) czop trójkątny 7 mm
1) pierścień uszczelniający
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.