{"product":{"productId":"agid.28261","price":104.24,"name":"Hoist pins VDI 3366"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Wersja
Black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
Hoist pins acc. to VDI 3366.
As a rule, there should always be four hoist pins fitted. When using four hoist pins, it should be ensured that two hoist pins carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist pins.
Supplied with cap screws.
As a rule, there should always be four hoist pins fitted. When using four hoist pins, it should be ensured that two hoist pins carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist pins.
Supplied with cap screws.
Wskazówka dotycząca planu
1) kg max.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.