PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
Hoist screws acc. to VDI 3366.

As a rule, there should always be four hoist screws fitted. When using four hoist screws, it should be ensured that two hoist screws carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist screws.
Wskazówka dotycząca planu
1) kg max.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili