PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Pin stainless steel 1.4542.

Shackle stainless steel 1.4571.

Push button aluminium.

Wersja
Pin hardened.
Wskazówka
Lifting pins are used as quick and easy hoisting elements with a pivoting shackle.
The balls are unlocked by pressing the push button.
Release the button to lock the balls.
- Corrosion protected and weather resistant.
– High-strength, hardened pin, making it extremely resilient.
– TÜV certified.

The specifications X min., F1, F2 and F3 are tested as per DIN EN 13155 with a test load equal to 3 times the nominal load.
Zakres temperatury
max. +250 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili