{"product":{"productId":"agid.20237","price":227.6,"name":"Tuleje mocujące do trzpieni transportowych, stal nierdzewna, gładkie, forma B"},"currency":"PLN"}
- Szybkie i bezpieczne mocowanie kulowych trzpieni transportowych
- Bezpieczny montaż w różnych materiałach nośnych
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4542.
Wersja
Hartowane.
Wskazówka
Tuleje mocujące umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie kulowych trzpieni transportowych. Można je łatwo i bezpiecznie montować w różnych materiałach nośnych. Użycie możliwe również w częściach o cienkich ścianach oraz w otworach nieprzelotowych.
Wersja ta nadaje się do zastosowań, w których po wkręcaniu wymagana jest płaska powierzchnia.
Są odporne na korozję i zużycie.
Wersja ta nadaje się do zastosowań, w których po wkręcaniu wymagana jest płaska powierzchnia.
Są odporne na korozję i zużycie.
Accessory
Regulowany klucz czołowy otworowy 96651.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.