PL
Wybierz język

Opis

Materiał

1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.

Wersja
Drop forged.
Steel, bright.
Steel electro zinc-plated.
Wskazówka
For high demand hoisting and carrying tasks in safety-relevant areas (machine construction, load handling equipment, lifting tackle).
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
Na zapytanie
Certificate of conformity.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili