PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Quality class 8, ball bearing;
red plastic-coated
Wskazówka
Compact and light design, full loading on all sides. 4x safety factor against breakage in all loading axis. Rotatable 360°. Link swivel range max. 180°. The ball bearing allows the ring to rotate even under load.

Lifting or securing loads, swivel rings have many uses.

For the loading capacity to be valid it must be ensured that the ring is in line with the load. The swivel face must lie flat on the support beam and the screw must always be screwed in fully.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili