{"product":{"productId":"agid.4239","price":5.27,"name":"Ring nuts DIN 582"},"currency":"PLN"}
Materiał
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Wersja
drop forged.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Wersja
drop forged.
Wskazówka
For high demand hoisting and carrying tasks in safety-relevant areas (machine construction, load handling equipment, lifting tackle).
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
Na zapytanie
Certificate of conformity.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.