PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered to 8 and black oxidised.
Wskazówka
The benefit of rhombic nuts for T-slots is that they can be fitted in the slot from the top. They are particularly useful for long T-slots, or when the configuration on the machine table does not permit clamping screws or nuts for T-slots to be inserted from the side.
Zastosowanie
Insert from above then twist in the slot until it stops.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili