{"product":{"productId":"agid.4370","price":17.53,"name":"Tulejki wiertarskie z kołnierzem stalowe DIN 172"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Drill bushes flanged steel DIN 172, Form A
od
17,53 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Drill bushes flanged steel DIN 172, Form B
od
19,27 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące